Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Fxxle9X Lay In Wireway Nema Type 12 Hover to magnify image or click to enlarge

Elbow 90-Degree Lay-in Hinged-Cover

Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Elbows are used for right-angle wireway installations. Because sections of lay-in wireway can be mounted with covers oriented in any direction, three different 90-degree elbows are available. Proper selection allows the user to maintain the same access and thereby preserve the lay-in feature for right-angle installations.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

Certified by Canadian Standards Association

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Fargekode ANSI 61
Finish Galvanized; strukturpulverlakk
Farge Lysegrå
Materiale Galvanisert stål
Data Copied
Metrisk   |   Imperisk
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.