Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

F44LE9AC_ElbowOutsideTopOpening2, Commercial > Cable and Wire Management > Lay-In Wireway, Lay-in NEMA Type 12 Wireway, 90-Degree Elbow, Outside Top Opening, F44LE9AC, F66LE9AC, F88LE9AC Hover to magnify image or click to enlarge

Elbow 90-Degree Outside Top Opening Lay-in Hinged-Cover

Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Elbow with Outside Top Opening are used for right-angle wireway installations. This elbow fitting allows a vertical drop to equipment below at a 90-degree corner while maintaining the top opening lay-in feature.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Fargekode ANSI 61
Finish Galvanized; strukturpulverlakk
Farge Lysegrå
Materiale Galvanisert stål
Data Copied
Metrisk   |   Imperisk
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.