Bunnplate for EMC-kobling, CBPE
Hover to magnify image or click to enlarge
Bunnplate for EMC-kobling, CBPE
Denne bunnplaten brukes til å montere EMI-kabler i gulvskap og opprettholder EMC-ytelsen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Erstatter to deler av standard bunnplater med tre eller fire deler. På grunn av hammerhode-kjeglene, kan EMI-kablene jordes direkte til bunnplaten og beholde Faraday-buret.
- Materiale: 1,5 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 2 stk. med EMI-pakning og monteringsutstyr.
- Zinc plated steel bottom plate for installing EMI cables into floor standing enclosures
- EMI cables can be directly earthed to the bottom plates using the hammer head cones
- EMI cables are directly earthed to the enclosure's frame through the bottom plate creating a "Faraday cage" maintaining the EMC performance of the enclosure
- Zinc plated bottom plates should be used in combination with EMC floor standing enclosures
Spesifikasjoner
Tykkelse | 0.06 in |
Tykkelse | 1.5 mm |
Finish | Plated |
Materiale | Sink belagt stål |
Farge | n/a |
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.