Tilbehør for IEC-skap Select FiltersCloseBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtre Metrisk | Imperisk Skjul alleUtvid alle Bruksområder EMC (19) Fabrikkautomatisering og prosesskontroll (53) Kontrollere og drivere (53) Olje og gass (12) Strømfordeling (100) Høyde 0.43 in (4) 0.67 in (9) 0.77 in (1) 0.78 in (1) 0.79 in (1) 0.83 in (1) 0.89 in (14) 0.98 in (18) 1 in (1) 1.1 in (2) 1.18 in (1) 1.19 in (8) 1.2 in (1) 1.22 in (1) 1.52 in (1) 1.57 in (2) 1.77 in (11) 1.81 in (1) 1.91 in (1) 2.01 in (2) 2.05 in (3) 2.2 in (1) 2.38 in (1) 2.52 in (12) 2.68 in (1) 2.8 in (2) 6.22 in (2) 7.87 in (8) 7.91 in (1) 11.81 in (3) 70.87 in (4) 78.74 in (6) 86.61 in (2) Vis alle Vis mindre Bruk Høyde 11 mm (4) 17 mm (9) 19.5 mm (1) 19.7 mm (1) 20 mm (1) 21 mm (1) 23 mm (14) 25 mm (18) 25.5 mm (1) 28 mm (2) 30 mm (1) 30.5 mm (1) 31 mm (1) 38.5 mm (1) 40 mm (2) 45 mm (11) 46 mm (1) 48.5 mm (1) 51 mm (2) 52 mm (3) 56 mm (1) 60.5 mm (1) 64 mm (12) 68 mm (1) 71 mm (2) 158 mm (2) 200 mm (8) 201 mm (1) 300 mm (3) 1800 mm (4) 2000 mm (6) 2200 mm (2) Vis alle Vis mindre Bruk Bredde 0.49 in (4) 0.59 in (1) 0.67 in (1) 0.79 in (1) 0.83 in (1) 0.87 in (2) 0.94 in (1) 0.98 in (13) 1 in (1) 1.1 in (1) 1.2 in (1) 1.21 in (1) 1.3 in (1) 1.41 in (1) 1.52 in (1) 1.57 in (1) 1.65 in (1) 1.91 in (1) 2.09 in (1) 2.36 in (1) 2.38 in (1) 2.56 in (1) 4.84 in (1) 5.91 in (2) 11.33 in (2) 15.75 in (9) 19.69 in (3) 23.62 in (33) 31.5 in (26) 39.37 in (15) 47.24 in (7) Vis alle Vis mindre Bruk Bredde 12.5 mm (4) 15 mm (1) 17 mm (1) 20 mm (1) 21 mm (1) 22 mm (2) 24 mm (1) 25 mm (13) 25.5 mm (1) 28 mm (1) 30.5 mm (1) 30.7 mm (1) 33 mm (1) 35.7 mm (1) 38.5 mm (1) 40 mm (1) 42 mm (1) 48.5 mm (1) 53 mm (1) 60 mm (1) 60.5 mm (1) 65 mm (1) 123 mm (1) 150 mm (2) 288 mm (2) 400 mm (9) 500 mm (3) 600 mm (33) 800 mm (26) 1000 mm (15) 1200 mm (7) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 0.08 in (5) 0.39 in (2) 0.47 in (5) 0.5 in (1) 0.67 in (1) 0.7 in (1) 0.75 in (12) 0.78 in (8) 0.79 in (1) 0.84 in (1) 0.94 in (1) 0.97 in (1) 0.98 in (5) 1.02 in (1) 1.06 in (1) 1.1 in (1) 1.16 in (1) 1.18 in (2) 1.21 in (1) 1.3 in (1) 1.37 in (1) 1.38 in (1) 1.41 in (1) 1.43 in (6) 1.57 in (1) 1.73 in (1) 2.17 in (1) 2.44 in (1) 2.56 in (6) 2.64 in (1) 7.68 in (2) 15.75 in (11) 19.69 in (12) 23.62 in (21) 31.5 in (17) 83.86 in (1) 236.22 in (1) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 2 mm (5) 10 mm (2) 12 mm (5) 12.8 mm (1) 17 mm (1) 17.7 mm (1) 19 mm (12) 20 mm (1) 21.3 mm (1) 24 mm (1) 24.6 mm (1) 25 mm (5) 26 mm (1) 27 mm (1) 28 mm (1) 29.5 mm (1) 30 mm (2) 30.7 mm (1) 33 mm (1) 34.8 mm (1) 35 mm (1) 35.7 mm (1) 36 mm (6) 40 mm (1) 44 mm (1) 55 mm (1) 62 mm (1) 65 mm (6) 67 mm (1) 195 mm (2) 400 mm (11) 500 mm (12) 600 mm (21) 800 mm (17) 2130 mm (1) 6000 mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk Beskyttelsesgrad NEMA Type 12 (20) IP41 (43) NEMA Type 12 (2) NEMA Type 12 (8) IP67 (13) waterproof (2) Vis alle Vis mindre Produktfamilie Free-Standing (38) Wall-Mounted (22) Enclosure Material Polykarbonat (6) Rustfritt stål (30) Aluminium (5) Galvanisert stål (19) Galvanisert stål (87) PVC (8) Polyuretan-skum (1) Sink belagt stål (45) Sink belagt stål (4) Vis alle Vis mindre Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: KabelhåndteringView All Filters (1) UnderkategorierKabelmonteringsskinne, CABDetaljerKabelmonteringsskinne, CABPDetaljerKabelklemmer, CACDetaljerSeksjonsprofil for kabelinnføring, SCEDetaljerKabelinngangsskum og bunnplatepakning, BGDetaljerVentilerte bunnplater | Gulvskap, CVBDetaljerSplittet bunn plate i Rustfritt stål, CBPSDetaljerToppdeksel med kabelpakningsåpning, CRGDetaljerVentilert toppdeksel for kabel, CRBDetaljerHevet sidedør, DNSRDetaljerOppstillingsplater, MMDetaljerDekselplater, MMGDetaljerFremre/bakre topprammer for gulvskap, MCUDetaljerTopprammer for gulvskap, MCUPDetaljerSokkel for kabelføring og samleskinne | Gulvskap, PCUDetaljerSideplater | Gulvskap, PCUPDetaljerAluminium bunn plater, CBPADetaljerBunnplate for EMC-kobling, CBPEDetaljerEMC-kabelinngang og bunnplatepakning, BGEDetaljerKabelgjennomføring standard plast | Veggmonterte skap, CPGDetaljerEnkel beskyttende kabel gjennomføring | Veggmonterte skap, CESDetaljerDobbel beskyttelse av kabelgjennomføringen | Veggmonterte skap, CEDDetaljerKabelgjennomføring integrert strekkavlastning | Veggmonterte skap, CAGDetaljerFinger guards | Strømfordeling, MSFGDetaljerPlain bottom plates | Strømfordeling, CBP-PDDetaljerSeparation plates for cable section | Strømfordeling, MSPMDetaljerRear cable fixation profiles | Strømfordeling, MSCFRDetaljerSide cable fixation profiles | Strømfordeling, MSCFSDetaljer