Aluminium bunn plater, CBPA
Hover to magnify image or click to enlarge
Aluminium bunn plater, CBPA
Denne bunnplaten opprettholder skapets beskyttelsesgrad. Den kan enkelt tas ut og bearbeides for å montere kabler.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Bunn plate av en del.
- Materiale: Aluminum AlMg3. bunn plate: 2 mm
- Overflatebehandling: RAL 7035 polyester pulver lakkert.
- Pakning: 1 sett av bunn plater.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 0.08 in |
Tykkelse | 2 mm |
Finish | AlMg3 |
Materiale | Aluminium |
Farge | Lysegrå |
Fargekode | RAL 7035 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.