Kabelgjennomføring standard plast | Veggmonterte skap, CPG
Hover to magnify image or click to enlarge
Kabelgjennomføring standard plast | Veggmonterte skap, CPG
Kompresjonen på hver kabel i denne kabelflensen kan justeres, og er festet med en låsemutter som minimaliserer belastningen samt at den gir beskyttelse mot inntrengning.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Tradisjonell kabel tilbehør. Kjent for utmerket strekk avlastning selv om den har høyere beskyttelses klasse.
- Materiale: Polyamide PA6, og pakning i neopren.
- Temperaturbestandighet: -20ºC to +100ºC.
- Brennbarhet: V-2 i hht. UL94.
- Overflatebehandling: RAL 7035.
- Tetthetsgrad: IP 66
Spesifikasjoner
Farge | Lysegrå |
Materiale | Polyamid; Neopren |
Fargekode | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Similar
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.