Dobbel beskyttelse av kabelgjennomføringen | Veggmonterte skap, CED
Hover to magnify image or click to enlarge
Dobbel beskyttelse av kabelgjennomføringen | Veggmonterte skap, CED
Kabelflensen av gummi er lett å montere, og kabler og rør kan enkelt føres igjennom uten å måtte bruke verktøy. Dette sørger for at skapets beskyttelsesgrad opprettholdes.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Gummitetningen er veldig enkel å bruke. Installasjonen krever ikke noen bruk av verktøy, som igjen betyr lavere arbeids kost. "Pushout" membranen er en permanent pakning inntil den blir penetrert av en kabel eller rør. Passende for hull i materialer fra 0,5 til 4 mm tykkelse.
- Materiale: EPDM, Halogen fri.
- Temperaturbestandighet: -40ºC to +110ºC.
- Overflatebehandling: RAL 7035.
- Tetthetsgrad: IP 67.
- The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances
- The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water
- A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight
- A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails
- Material: EPDM, halogen free
- Temperature resistance: -40 ºC to +110 ºC
Spesifikasjoner
Materiale | EPDM |
Farge | Lysegrå |
Fargekode | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Similar
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.