Fremre/bakre topprammer for gulvskap, MCU
Hover to magnify image or click to enlarge
Fremre/bakre topprammer for gulvskap, MCU
Denne rammen gir deg ekstra plass på toppen og kan til og med skilles fra skapet. Den har universalhullmønster, slik at du enkelt kan montere tilbehør.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For kabelinnføring og -ruting eller for installasjon av et strømfordelingssystem. Festet til toppen av skapet med fire M12-skruer. Tilgjengelig i høyder på 200 mm og 300 mm. Skapets CCR-takplate kan brukes til å lukke toppen. Løfting av MCU sammen med et skap krever et eget MCUK-løftesett.
- Sidepaneler: MCUP leveres som tilbehør.
- Materiale: Ramme med stålplate på 1,75 mm, paneler med stålplate på 1,35 mm.
- Behandling: RAL 7035-strukturert pulverlakk.
- Beskyttelse: IP55-kompatibel.
- Antall i pakken: 1 stk. med front- og bakpaneler inkludert monteringsutstyr (uten takplate).
Spesifikasjoner
Farge | Lysegrå |
Finish | Plated |
Fargekode | RAL 7035 |
Materiale | Sink belagt stål |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.