Enkel beskyttende kabel gjennomføring | Veggmonterte skap, CES
Enkel beskyttende kabel gjennomføring | Veggmonterte skap, CES
Kabelflensen av gummi er lett å montere, og kabler og rør kan enkelt føres igjennom i riktig vinkel uten å måtte bruke verktøy. Dette sørger for at skapets beskyttelsesgrad opprettholdes.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Enkel gummitetning produsert i et gummi-liknende materiale. Installasjonen krever ikke verktøy. Den "utpressede" membranen er en permanent pakning inntill den blir penetrert av en kabel eller et rør, og og du vil alltid ha en rund åpning og IP graden beholdes. Den er utstyrt med med en sokk som tetter igjen rundt kabelen og gjør det mulig for den å bli flyttet rundt som en "joy-stick" i åpningen uten å skade IP graden, så den virker ekstremt godt med kabler passerende gjennom i en vinkel. Passende for hull i et materiale på 0,5 mm til 4,5 mm tykkelse.
- Materiale: TPE (termoplast elastisitet), halogen fri.
- Temperaturbestandighet: -50ºC to +125ºC.
- Overflatebehandling: RAL 7035.
- Tetthetsgrad: IP 67.
- The installation does not require tools
- The “pushout” membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe
- It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a “joy-stick” in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle
- Suitable for holes in materials of 0.5 to 4.5 mm thickness
- Temperature resistance: -50 ºC to +125 ºC
Spesifikasjoner
Farge | Lysegrå |
Fargekode | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Materiale | Termoplast elastisitet |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Tegningsdokument
Similar
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.