Seksjonsprofil for kabelinnføring, SCE
Hover to magnify image or click to enlarge
Seksjonsprofil for kabelinnføring, SCE
Denne klikk på-seksjonsprofilen har en forhåndsmontert pakning som forsegler tomrommet rundt kabler lagt mellom bunnplatene. Dette opprettholder skapets beskyttelsesgrad.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For tetting av kabelinnføringen mellom flensplatene. Danner en tett forsegling rundt kablene og fyller igjen åpninger for å hindre at støv trenger inn. Skummet er forhåndsfestet i seksjonsprofilen som enkelt kan monteres i bunnplatene takket være klikkfestet. Et alternativ til pakningssettet BG01 for bunnplate.
- Materiale: Stangpresset PVC-seksjonsprofil. Pakning: klebende skum med tverrsnitt på 30 x 25 mm.
- Pakning: Ett sett bestående av to seksjonsprofiler med skumgummi med klikkfeste.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 1.2 mm |
Tykkelse | 18 ga |
Farge | Black |
Materiale | PVC |
Finish | Smooth Matte |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.