Topprammer for gulvskap, MCUP
Hover to magnify image or click to enlarge
Topprammer for gulvskap, MCUP
Den ekstra plassen som skapes av en utvidelsesramme, avdekkes med disse panelene for å opprettholde beskyttelsesgraden og hindre tilgang til den ekstra plassen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For å dekke sidene på den øverste kablingsrammen MCU. Festet med 4 skruer og nye patenterte holdere.
- Materiale: Stålplate på 1,35 mm.
- Behandling: RAL 7035-strukturert pulverlakk.
- Antall i pakken: 2 paneler med monteringstilbehør.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 0.05 in |
Tykkelse | 1.35 mm |
Farge | Lysegrå |
Materiale | Galvanisert stål |
Finish | strukturpulverlakk |
Fargekode | RAL 7035 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.