Sideplater | Gulvskap, PCUP
Hover to magnify image or click to enlarge
Sideplater | Gulvskap, PCUP
Utvidelsesrammen gir mer plass til utstyr, og avdekkes med disse panelene for å opprettholde beskyttelsesgraden og hindre tilgang.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For dekking av sidene av kabelføringssokkelen PCU. Festes med skruer.
- Materiale: 1,35 mm stålplate.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Pakning: 2 plater med monteringsutstyr.
- Fixed with 4 screws
- Two panels with mounting accessories
Spesifikasjoner
Tykkelse | 0.05 in |
Tykkelse | 1.35 mm |
Farge | Lysegrå |
Materiale | Galvanisert stål |
Finish | strukturpulverlakk |
Fargekode | RAL 7035 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.