Ventilerte bunnplater | Gulvskap, CVB
Hover to magnify image or click to enlarge
Ventilerte bunnplater | Gulvskap, CVB
Den ventilerte bunnplaten sørger for naturlig lufting i skapet. Den kan lett justeres for kabelåpninger.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Kan brukes i kombinasjon med PV ventilert sokkel. 33% ventilert.
- Materiale: 1.5 mm perforert sinkbelagt stål.
- Pakning: 3 stk, 4 stk for D>600 mm, med monteringsutstyr.
- Monterings krav: Brukes sammen med PV ventilerte sokler.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 1.5 mm |
Tykkelse | 16 ga |
Materiale | Galvanisert stål |
Farge | n/a |
Finish | strukturpulverlakk |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.