Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

166088_CABP Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Kabelmonteringsskinne, CABP

Den justerbare kabelskinnen sikrer kabler under skapet på en trygg måte, slik at du ikke tar opp unødig plass inne i skapet. Med den unngår du ytre belastning, og beskytter det monterte utstyret mot å bli skadet.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Tykkelse 2 mm
Tykkelse 14 ga
Materiale Galvanisert stål
Farge n/a
Finish strukturpulverlakk
Data Copied
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.