Kabelklemmer, CAC
Hover to magnify image or click to enlarge
Kabelklemmer, CAC
Kabelklemmene holder kablene på plass og hindrer ytre belastninger som kan skade utstyret.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For sikring av inngående kabler på monteringsskinnene CAB og CABP. Holder kabelen i posisjon og støtter vekten av den.
- Materiale: Sinkbelagt stål.
- Pakning: 25 klemmer.
- Monterings krav: Legg til CAB/CABP for montering av kabelklemmene CAC.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 2 mm |
Tykkelse | 14 ga |
Materiale | Galvanisert stål |
Farge | n/a |
Finish | strukturpulverlakk |
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.