EMC filtervifter, EFE
Hover to magnify image or click to enlarge
EMC filtervifter, EFE
Denne vertikale EMC-filterviften, EFE, har en beskyttelsesgrad på IP 54. Den er ideell å installere takket være klikk-på-funksjonen. Unødvendig produksjonsstans unngås, siden vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet gjennom filteret. I tillegg vil en pålitelig viftemotor sikre konstant ventilasjon. Med denne filterviften opprettholdes EMC-ytelsen på et EMC-skap.
Bransjestandarder
cUL
CE UKCA
EAC
CE
GOST
UR
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Filtervifte med EMC egenskaper. EMC skjerming i kombination med kontaktstrips i rustfritt stål garanterer god kontakt med skapoverflaten og lang driftslevetid.
- Godkjenninger: CE, GOST, UR, cUL.
- Materiale: Plastikk, UL 94-V0. EMC skjerming: rustfritt stål, kontaktstrips: rustfritt stål.
- Pakning: 1 vifte med filter.
- Material: Plastic, UL 94-V0; EMC screen: stainless steel, contact strips
- Pack quantity: 1 fan with filter
- The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install
- EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFAE
- Voltage: 230 V AC, 50/60 Hz
- Filter mat (EN779) G4
- Bearing Type: Sleeve
Spesifikasjoner
Filter Efficiency | 90 % |
Beskyttelsesgrad | IP66 |
Farge | Lysegrå |
Materiale | Polyamid |
Finish | Textured |
Godkjenning byråsertifikat
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.