Extra Width Side Mounting Bars, CMB
Hover to magnify image or click to enlarge
Extra Width Side Mounting Bars, CMB
These profiles provide reinforcement for safe transportation and installation of the enclosure and helps avoid it getting deformed.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Description: Profile to be mounted in the side of an combinable enclosure that allows for fixing customer specific products for additional mounting surface.
- Material: 2 mm galzanized steel.
- Pack quantity: 6 profiles with mounting accessories.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 0.08 in |
Tykkelse | 2 mm |
Finish | Galvanized |
Materiale | Sink belagt stål |
Farge | n/a |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.