Ekstra brede sidemonteringsskinner, CMBXXXOG
Hover to magnify image or click to enlarge
Ekstra brede sidemonteringsskinner, CMBXXXOG
Disse profilene beskytter skapet ved transport og montering, og hjelper med å hindre at skapet får ytre skader.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Profil som monteres på siden av et kombinerbart skap, som gjør det mulig å feste kundespesifikke produkter.
- Materiale: 2 mm galvanisert stål.
- Pakning: 6 stk. profiler med monteringstilbehør.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 0.08 in |
Tykkelse | 2 mm |
Finish | Galvanized |
Materiale | Sink belagt stål |
Farge | n/a |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.