Festebraketter | Gulvskap, VBK
Hover to magnify image or click to enlarge
Festebraketter | Gulvskap, VBK
Disse monteringsbrakettene brukes til å feste delingsskinner slik at de ikke er i veien for bunnplatene i skapet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Monteringsbraketter for VB eller VBD i 1200 mm eller 1600 mm brede skap. Hindrer ikke bunnplatene på noen måte.
- Materiale: 3 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 4 stykker med monteringsutstyr.
- Zinc plated steel brackets to mount vertical and depth dividing bars within floor standing enclosures
- The dividing brackets and bars replicate the enclosure's frame increasing the mounting possibilities available
- The rackets and bar divide the enclosure into two internally useable spaces, where more accessories can be mounted, providing a cost effective solution
Spesifikasjoner
Tykkelse | 0.12 in |
Tykkelse | 3 mm |
Finish | Plated |
Materiale | Sink belagt stål |
Farge | n/a |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.