Front Fixation 19-inch Shelf, MTR
Hover to magnify image or click to enlarge
Front Fixation 19-inch Shelf, MTR
This shelf for 19" profiles can be adjusted in height and provides further mounting possibilities. It has ventilation openings to ensure for proper air circulation within the enclosure.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Description: For front mounting. The tray can be adjusted towards front or rear. Ventilation openings.
- Additional information: Can be used with swing frames.
- Material: 1.5 mm steel.
- Finish: RAL 7035.
- Pack quantity: 1 complete kit with mounting material.
- The shelf can be mounted within enclosures using front 19-inch profiles only, such as in swing frames
- The shelf can be adjusted in height and provides further mounting possibilities, allowing components that do not have 19-inch fixation brackets, to be installed
- The ventilation openings do not prevent the enclosure's air circulation which reduces the risk of potential hot spots
- Max. loading: 150N
Spesifikasjoner
Tykkelse | 0.06 in |
Tykkelse | 1.5 mm |
Farge | Lysegrå |
Fargekode | RAL 7035 |
Materiale | Sink belagt stål |
Finish | strukturpulverlakk |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.