Front montert 19 tommer 3U hylle, MTR
Hover to magnify image or click to enlarge
Front montert 19 tommer 3U hylle, MTR
Denne hylla for 19-tommersprofiler kan justeres i høyden, og gir dermed mer fleksible monteringsmuligheter. Den har ventileringshull som sørger for god luftsirkulasjon inni skapet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Til frontmontering. Broen kan justeres mot front eller bakside. Hvis den også er montert mot bakside kan den bære 100 kg.
- Tilleggsinformasjon: Kan benyttes i svingramme.
- Materiale: 1,5 mm stål.
- Overflatebehandling: RAL 7035.
- Pakning: 1 komplett sett med monteringstilbehør.
- The shelf can be mounted within enclosures using front 19-inch profiles only, such as in swing frames
- The shelf can be adjusted in height and provides further mounting possibilities, allowing components that do not have 19-inch fixation brackets, to be installed
- The ventilation openings do not prevent the enclosure's air circulation which reduces the risk of potential hot spots
- Max. loading: 150N
Spesifikasjoner
Tykkelse | 0.06 in |
Tykkelse | 1.5 mm |
Farge | Lysegrå |
Fargekode | RAL 7035 |
Materiale | Sink belagt stål |
Finish | strukturpulverlakk |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.