H2Omit termoelektrisk avfukter
Hover to magnify image or click to enlarge
H2Omit termoelektrisk avfukter
H2Omit termoelektrisk avfukter fjerner fuktighet fra luften i et skap og gir en kostnadseffektiv, men likevel effektiv metode for å beskytte elektroniske og elektriske komponenter mot kondens.
Bransjestandarder
UL 508A Listed; File No. E61997
cUL Listed per C22.2 No. 14; File No. E61997
CE
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Reduserer korrosjon som kan begrense levetiden til innvendige elektriske og elektroniske komponenter
- Condenses moisture from internal enclosure air and standing liquids
- Built-in drain provision with plastic hose directs collected moisture to the Vent Drain (sold separately)
- Roterende luftventiler på siden leder resirkulert luft bort fra viktige regulatorer
- Mounts via DIN rail on internal panel or mounts directly onto the inside bottom of enclosure above the Vent Drain (sold separately)
- Can be used in mild steel, aluminum, stainless steel and non-metallic enclosures
- High-impact ABS shell
- Operates on 24-Volt DC power
- 4.5 A max. (84 W)
- Runs continuously above 32 F (power supply not included) *
- Removes 8 oz. of moisture in 24 hours
- Compact 6.00 x 5.50 x 5.75-inch design
- One Thermoelectric Dehumidifier includes:
- Four feet of plastic hose
- Two hose retainers
- One double-ended hose retainer
- Six inches of Velcro®
- Seven-inch strip of DIN rail
- Two mounting screws
Spesifikasjoner
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.