Ikke-metalliske hulltetninger
Hover to magnify image or click to enlarge
Ikke-metalliske hulltetninger
Designed for use in corrosive environments to seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water. These hole seals are suitable for sealing enclosure openings in industries such as petroleum and chemical processing, wastewater processing, pulp and paper, outdoor monitoring and any other industry exposed to harsh environments.
Bransjestandarder
UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13
IEC 60529, IP66
Stainless Steel Hole Seals
CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Innovative 3-in-1 self-centering design reduces inventory requirements; 3 models cover 9 common industry cutouts ranging from 1/2 inch (13mm) to 2-1/2 inch (64mm)
- Ikke-metallisk konstruksjon gir enestående korrosjonsbestandighet for pålitelighet under krevende forhold
- UV stabilized; ideal for direct sunlight (avoids fiberbloom associated with fiberglass)
- Chemically resistant to a broad range of chemicals
- Durable and impact resistant; resists cracking
- Sold in quantities of 2 per catalog number
- Cost-effective alternative to stainless steel
- Polyester material has a UL 94 rating of 5VA
- Easy to install; no tools required
- Thread and nut are constructed of non-glass-filled polyester
- Oil-resistant gasket included
Spesifikasjoner
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.