Horisontal deleskinne | Gulvskap, CDH
Hover to magnify image or click to enlarge
Horisontal deleskinne | Gulvskap, CDH
Profilen gir horisontalt skille og oppnår at delvise dører og paneler er sikret.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Brukes når skap krever horisontal adskillelse for delvise dører eller paneler. Monteres på skap-profilen i gulvskapserien. Ved å bruke plastendestykker oppnås IPgrad 54, uten endestykker IPgrad 20.
- Monterings krav: Antall CDH = antall dører DP og/eller panel DPP + 1.
- Pakning: 2 profiler med monteringsutstyr.
- Materiale: 2 mm sinkbelagt stål.
- Pack quantity: 2 profiles with mounting accessories
- Zinc plated steel horizontal dividing profile for the partial door system for combinable floor standing enclosures
- The profile provides horizontal separation in order for the opening at the enclosure's front to be divided into subsections using partial doors or panels
- The horizontal profile ensures that partial doors and panels are secured correctly providing a guaranteed IP 44 protection degree
- The formula to calculate the number of horizontal dividing profiles required is, the number of doors/number of panels + 1
Spesifikasjoner
Tykkelse | 0.08 in |
Tykkelse | 2 mm |
Finish | Plated |
Farge | n/a |
Materiale | Sink belagt stål |
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.