Topp- og bunnplater | Gulvskap, DPC
Hover to magnify image or click to enlarge
Topp- og bunnplater | Gulvskap, DPC
Skapets estetikk og IP-klassifisering kan opprettholdes når et fullt sett dører og paneler er montert.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Behøves for å dekke den gjenværende plassen på toppen og bunnen. Brukes i kombinasjon med de delvise dørene/platene DP/DPP, deleskinnene CDH/CDHK og dør til kabelområde DPA.
- Materiale: 1,75 mm stålplate.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 44. For IP 21 levert uten pakning.
- Monterings krav: DPC dekker 200 mm av skapet i høyden. Så for et 2000 mm høyt skap, når DPC brukes, vil det være 1800 mm igjen for delvise dører/plater.
- Pakning: 2 plater med monteringsutstyr.
- Complies with IP 44; for IP 21 delivered without gasket
- Mounting requirements: DPC covers 200 mm in height of the enclosure; so for a 2000 mm high enclosure when DPC is used, there is 1800 mm space left for partial doors/panels
- Top and bottom panel with mounting accessories
Spesifikasjoner
Tykkelse | 0.07 in |
Tykkelse | 1.75 mm |
Farge | Lysegrå |
Materiale | Galvanisert stål |
Finish | strukturpulverlakk |
Fargekode | RAL 7035 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.