Hygienisk design beskyttelsesdeksel til vifte, ECHD
Hover to magnify image or click to enlarge
Hygienisk design beskyttelsesdeksel til vifte, ECHD
Disse nye dekslene har høyere IP-kapslingsgrad for å beskytte EF-filtervifter mot vanninntrenging, og dermed er de spesielt utformet for å oppfylle de strenge sanitærkravene for næringsmidler.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Dette dekselet er utformet for å oppfylle de strenge sanitærkravene for næringsmidler, og det bidrar til å beskytte filtervifter i våtrom mot vanninntrenging. Når dekslet er montert, øker kapslingsgraden for EF-filterviftene fra IP 54 til IP 56. Det er enkelt å fjerne dekselet for vedlikehold og skifte av pakninger, og det kan åpnes i en vinkel på 35º for enkel rengjøring av filteret. Det skrånende toppdekslet forhindrer oppsamling av væske og avfall. Brettet og sømsveiset. (Bearbeiding kreves.)
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 56 Type 4, 12 når det er montert over EF utendørs filtervifte (ECHD70 kun Type 12).
- Pakning: 1 stk. med monteringstilbehør.
- Materiale: AISI 304L forhåndsslipt rustfritt stål. Blå silikonpakning i samsvar med FDA 21 CFR 177.2600.
- Overflatebehandling: 400 forhåndsslipt rustfritt stål.
- Corresponds with IP 56 Type 4, 12 when fitted over EF outdoor filter fan (ECHD70 only Type 12)
- Pack quantity: 1 piece with mounting accessories
- Finish: 400 pre-grained stainless steel
- Material: AISI 304L pre-grained stainless steel. Blue silicone gasket, FDA 21 CFR 177.2600 compliant
Spesifikasjoner
Finish | Polert |
Materiale | Rustfritt stål 304 |
Farge | n/a |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
Similar
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.