Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

19" Rack angles Hover to magnify image or click to enlarge

19-tommers stativvinkler | Understell til skap, 19THE

19-in. Rack Angles are available in square-hole and tapped-hole designs. Tapped Rack Angles are 12 gauge plated steel with 10-32 tapped holes. Square-Hole Rack Angles are 14 gauge plated steel designed to accept metric or English cage nuts. 19-in. Rack Angles are fixed directly into a 600-mm wide enclosure frame. To mount 19-in. Rack Angles in 700- or 800-mm wide frames, use frame reducing brackets.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.