Støtte for tastatur, OIKS
Hover to magnify image or click to enlarge
Støtte for tastatur, OIKS
Denne tastaturstøtten er festet på kontrollpanelet, og er perfekt hvis du trenger et grensesnitt mellom kontrollpanelet og et tilkoblet skap.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Støtte for tastatur for montering på kontrollplaten. Maskinering er nødvendig.
- Materiale: Lakkert stål. Rustfritt stål tilgjengelig på forespørsel.
- Overflatebehandling: RAL 9006.
- Pakning: 1 stk. med monteringsutstyr.
- The keyboard can be operated next to the control panel
- The keyboard support makes operations easier for the end user, especially when an interface with the control panel is required that cannot be done via the touchscreen, such as programming
- Control panels require machining before the keyboard drawer can be mounted
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.