Tilbehør for IEC-skap Select FiltersCloseBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtre Metrisk | Imperisk Skjul alleUtvid alle Høyde 0.24 in (3) 1.57 in (2) 5 in (1) 10.59 in (1) 12.01 in (1) 12.17 in (1) 12.36 in (1) 13.58 in (1) 13.94 in (1) 14.09 in (1) 14.76 in (1) 15.67 in (1) 16.34 in (1) 17.91 in (1) 19.49 in (1) Vis alle Vis mindre Bruk Høyde 6 mm (3) 40 mm (2) 127 mm (1) 269 mm (1) 305 mm (1) 309 mm (1) 314 mm (1) 345 mm (1) 354 mm (1) 358 mm (1) 375 mm (1) 398 mm (1) 415 mm (1) 455 mm (1) 495 mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk Bredde 0.31 in (2) 3.31 in (1) 9.84 in (1) 13.78 in (1) 13.98 in (1) 15.55 in (1) 16.93 in (1) 18.5 in (1) 19.09 in (3) 19.49 in (1) 19.76 in (1) 20.67 in (3) 21.34 in (1) Vis alle Vis mindre Bruk Bredde 8 mm (2) 84 mm (1) 250 mm (1) 350 mm (1) 355 mm (1) 395 mm (1) 430 mm (1) 470 mm (1) 485 mm (3) 495 mm (1) 502 mm (1) 525 mm (3) 542 mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 0.51 in (2) 2.17 in (6) 2.76 in (2) 3.86 in (1) 12.24 in (1) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 13 mm (2) 55 mm (6) 70 mm (2) 98 mm (1) 311 mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk Beskyttelsesgrad NEMA Type 12 (12) Produktfamilie Human Machine Interface Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: Sving ArmerView All Filters (1) UnderkategorierOICP-plate med seksjon for dørutvidelse, OIDESDetaljerFrontplate, OIFPDetaljerStøtte for tastatur, OIKSDetaljerBetjeningshåndtak, OICHDetaljer120º tilkoblingsbraketter, OIPCDetaljerFjærmuttersett, OISNDetaljer