Frontplate, OIFP
Hover to magnify image or click to enlarge
Frontplate, OIFP
Frontplaten kan enkelt monteres eller fjernes. Det gjør det lett å montere utstyr, f.eks. en berøringsskjerm. Når denne platen er montert, beskytter den det monterte elektriske utstyret mot omgivelsene og medarbeidere mot skader.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Frontplate for komponenter, med beskyttelsesbelegg på den ene siden.
- Materiale: 3mm aluminium.
- Pakning: 1 stk. Monteringsutstyr leveres med kontrollplaten OICP.
- The aluminum front plate protects the inside of the control panel providing a protection degree of IP65
- The plate can be mounted and removed, ensuring machining operations can be performed easily
- The front plate protects the installed electrical components and equipment from the installation environment ensuring that no harm or damage to personnel and equipment is caused
- The installation of components can be made quicker, reducing the amount of labour time required
Spesifikasjoner
Tykkelse | 0.12 in |
Tykkelse | 3 mm |
Materiale | Aluminium |
Finish | Mill |
Farge | n/a |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.