Stor Polykarbonat-boks, OPCP
Stor Polykarbonat-boks, OPCP
Denne serien med koblingsbokser i polykarbonat, OPCP, har en beskyttelsesgrad på IP 66/67 og kan utvides i dybde. Den er tilgjengelig fra lageret i mange forskjellige størrelser. Dypere komponenter kan installeres når en utvidelsesramme, OPCP-EE, brukes. OPCP-serien er godt egnet for innendørs- og utendørsmiljøer, også på steder der det er direkte sollys, takket være motstand mot UV-stråling. Vann og støv forhindres i å komme inn i koblingsboksen, noe som fjerner risikoen for komponentfeil, og med det tilhørende unødvendig produksjonsstans.
Bransjestandarder
CE UKCA
GOST
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Boks i polykarbonat, halogen fri, egnet for utendørs bruk. Høy motstand mot UV-stråling. Selvslukkende.
- Materiale: Polykarbonat.
- Tetning: Pakning i polyuretan integrert i boksdekselet.
- Temperaturbestandighet: -40 °C til +80 °C.
- Brennbarhet: UL746C 5V.
- Tetthetsgrad: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C).
- Overflatebehandling: RAL 7035.
- Godkjenninger: CE, GOST. Kontakt vår salgsavdeling for cULus_UL Listed.
- Levering: Boks, deksel, dekselskruer av polyamid og monteringsskruer.
- Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements which can be installed in both indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight
- This will also remove any extra costs due to oversizing
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box
- If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted
- The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box
- The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required
- Inner depth (mm): 115
Spesifikasjoner
Farge | Lysegrå |
Materiale | Polykarbonat |
Fargekode | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.