Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

MCS-HP Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Kombinerbar versjon i stål skap med enkeltdør, MCS-HP

Serien med kombinerbare gulvskap av stål med enkeltdør, MCS-HP, med en beskyttelsesgrad på IP 66 gir et høyere beskyttelsesnivå for utstyr og komponenter, noe som vil bidra til å forlenge skapets levetid og redusere vedlikeholdskostnader når skapet monteres i utfordrende miljøer med tøffe forhold. Disse nye skapene er klassifisert som IP66 selv om de er sammenkoblet ved hjelp av standard sammenkoblingsbraketter.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

NEMA Type 4, 12

IP66

IK10

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Body Thickness 1.5 mm
Dørtykkelse 2 mm
Dørtykkelse 14 ga
Body Thickness 16 ga
Farge Lysegrå
Materiale Galvanisert stål
Finish strukturpulverlakk
Fargekode RAL 7035
Data Copied
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.