Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Modular system frames Hover to magnify image or click to enlarge

Modulsystemrammer | Strømfordeling, MSMSM

The mild steel modular system frame for wall mounted enclosures, MSMSM, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Tykkelse 0.06 in
Tykkelse 1.5 mm
Farge Lysegrå
Materiale Galvanisert stål
Finish strukturpulverlakk
Fargekode RAL 7035
Data Copied
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.