Montasjeplate, GCPZ
Hover to magnify image or click to enlarge
Montasjeplate, GCPZ
Monteringsplaten av stål forkorter tiden det tar å sette sammen konsollen, da den enkelt kan bearbeides og utstyres med nødvendige komponenter før montering.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Standard Montasjeplate for MPG(S) konsoll. Justerbar i dybden ved bruk av MPGDA som tilbehør.
- Materiale: 2
- Pakning: 1 plate med monterings tilbehør.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 0.1 in |
Tykkelse | 2.5 mm |
Materiale | Galvanisert stål |
Finish | Plated |
Farge | n/a |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.