Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Konsoller i én del av lakkert stål, MPG

Den kompakte konsollen av lakkert stål, MPG, har en kapslingsgrad på IP 55/56 og er lagerført. Den har et hengslet bordpanel, og den ergonomiske utformingen gir enkel installasjon og tilgang til HMI-utstyr. Den øker også tilgjengelig monteringsplass. Toppaneler av rustfritt stål kan brukes som et alternativ når konsollen blir utsatt for kjemikalier osv.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

cULus_UL Listed

CE UKCA

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Body Thickness 0.06 in
Dørtykkelse 0.06 in
Body Thickness 1.5 mm
Dørtykkelse 1.5 mm
Farge Lysegrå
Materiale Galvanisert stål
Finish strukturpulverlakk; strukturpulverlakk
Fargekode RaL 7035
Data Copied
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.