Konsoller i én del av rustfritt stål, MPGS
Konsoller i én del av rustfritt stål, MPGS
Den kompakte konsollen av rustfritt stål, MPGS, har en kapslingsgrad på IP66/55 og er lagerført. Den har et hengslet bordpanel, og den ergonomiske utformingen gir enkel installasjon og tilgang til HMI-utstyr. Den øker også tilgjengelig monteringsplass. Denne konsollen kan installeres i så godt som alle miljøer, avhengig av klassen.
Bransjestandarder
cULus_UL Listed
CE UKCA
EAC
GOST
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Materiale: AISI 304 forhåndsslipt rustfritt stål / AISI 316L (ved forespørsel). Hus og dør: 2 mm. Bakpanel: 1,5 mm. Bunnplater: 1.5 mm. Monteringsplate: 2,5 mm galvanisert stål.
- Hus: Brettet og sømsveiset. Konsollen er konstruert med en base som skaper avstand mellom gulvet og nedre del av døren(e), og fungerer som en integrert sokkel.
- Dører og paneler: Enkeltfalset overflate montert med hengsler, slik at basedøren kan åpnes fra venstre eller høyre. 12° vinkel fra horisontal. Skjulte hengsler på toppen, slik at det kan åpnes i 90°. Panelet holdes åpent av en selvinnkoblende/selvutløsende mekanisk panelholder. Dobbeltdør på baseenheter med bredde på 1200 mm.
- Monteringsplate: Standard monteringsplate for baseenhet.
- Lås: Låser på 3 mm med dobbelbit på toppanelet. To låser på 3 mm med dobbelbit på basen.
- Kabelinngang: Bunnåpning for kabeltilgang. Bunnplate for innføringsnippel medfølger som standard.
- Jording: M8 gjengestenger på hus, dør, toppanel og bakpanel.
- Behandling: 400 forhåndsslipt rustfritt stål.
- Beskyttelse: Enkeltdør: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Dobbeltdør: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10
- Levering: Monteringsplate med passende muttere og skiver til jording. Konsollen leveres på en trepall.
- M8 threaded studs on body, puerta, top panel and rear panel
Spesifikasjoner
Body Thickness | 0.08 in |
Dørtykkelse | 0.08 in |
Body Thickness | 2 mm |
Dørtykkelse | 2 mm |
Finish | Polert |
Farge | n/a |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.