Sideplater for sokkel, PST
Hover to magnify image or click to enlarge
Sideplater for sokkel, PST
Disse sidepanelene til sokler kan lukke rommet under skapet, om ønskelig.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Monteres direkte på hjørnedelene.
- Materiale: 1,5 mm lakkert stål.
- Overflatebehandling: Strukturpulvermaling, RAL 7022.
- Pakning: 2 sidepaneler, monteringsutstyr inkludert i PF-pakken.
Spesifikasjoner
Materiale | Galvanisert stål |
Finish | strukturpulverlakk |
Fargekode | RAL 7022 |
Farge | Umbra Grå |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.