Profiles For 19-Inch Profiles Asymmetric Fixing, CID
Hover to magnify image or click to enlarge
Profiles For 19-Inch Profiles Asymmetric Fixing, CID
These profiles allow for asymmetric, strong fixing of 19" profiles and can be adjusted in depth without the need for any additional accessories.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Description: For fitting asymmetric 19" mounting profiles CIP/CIPD in 800 mm or wider enclosures. Fully adjustable in depth. Especially suited when heavier (active) components will be fitted.
- Material: 3 mm zinc plated steel.
- Pack quantity: 4 profiles with mounting accessories.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 3 mm |
Tykkelse | 11 ga |
Materiale | Galvanisert stål |
Farge | n/a |
Finish | strukturpulverlakk |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.