Hevet sidedør, DNSR
Hover to magnify image or click to enlarge
Hevet sidedør, DNSR
Side-kabelkammer som gjør det lett å koble til eksternt utstyr, slik at du ikke må åpne skapdøren.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Et 200 mm bredt deksel med kabelinnganger på topp og bunn. Leveres med én pakningsplate og pakningsutstyr. Hullmønsteret tilsvarer skaprammen for montering av kabelfesteskinner.
- Materiale: 2 mm.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 33 | TYPE 1 ved bruk av MM kontakt plate og pakning SPDG01. Dørramme er tilvalg.
- Monterings krav: Legg til en SPD skilleplate eller MM oppstillingsplate for montering av koblinger og deling av siderommet.
- Pakning: 1 stk. med monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 2 mm |
Tykkelse | 14 ga |
Farge | Lysegrå |
Materiale | Galvanisert stål |
Finish | strukturpulverlakk |
Fargekode | RAL 7035 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.