Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Tak utblåsnings enhet, REU

Denne eksosenheten for tak, REU, har en beskyttelsesgrad på enten IP 33 eller IP 54. Eksosenheten er enkel å installere takket være klikk-på-funksjonen. Dette er en god løsning når det er begrenset plass på skapets dør eller sidepanelene.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

UL 508A Component Recognized

CE

UKCA

EAC

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Data Copied
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.