Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Topp ventilasjons enhet, RFU

Denne filterviften for tak, RFU, har en beskyttelsesgrad på enten IP 33 eller 54. Den kan installeres på skapets tak, og er enkel å installere med en klikk-på-funksjonen. Dermed er det ikke nødvendig å bruke noe av overflaten på døren. Komponentfeil og produksjonsstans elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet. Filterviftens pålitelige motor garanterer konstant ventilasjon uansett hvilket skap viften er installert i.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

UL 508A Component Recognized

CE

UKCA

EAC

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Farge Lysegrå
Materiale Galvanisert stål
Finish strukturpulverlakk
Fargekode RAL 7035
Data Copied
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.