Side paneler i rustfritt stål, SPMS
Hover to magnify image or click to enlarge
Side paneler i rustfritt stål, SPMS
Disse sidepanelene beskytter mot inntrengning, dermed kan de elektriske komponentene fungere uten forstyrrelser, og medarbeidere beskyttes mot uhell.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Rustrfrie stål paneler. Forseglet med en ekstrudert polyuretanpakning i én del og montert med åtte skruer og nye patenterte holdere.
- Tetthetsgrad: IP 55 | TYPE 12, 13 i kombinajson med MCSS. IP66 | TYPE 4X, 12 i kombinasjon med MCSS-HP.
- Pakning: 2 paneler.
- Materiale: 1.5 mm AISI 304 / AISI 316L pre-slipt rustrfritt stål.
- Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 1.5 mm |
Tykkelse | 16 ga |
Finish | Polert |
Farge | n/a |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.