Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Small ABS terminal box Hover to magnify image or click to enlarge

Small ABS Terminal Box, DABP

The ABS terminal box range, DABP, with a IP 66, 67 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. The DABP range is well suited for demanding environments, since water and dust are prevented from entering the terminal box, thus eliminating the risk for component failure, and with that unnecessary downtime.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

CE

UKCA

GOST

IP

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Materiale ABS
Farge Lysegrå
Finish Smooth
Data Copied
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.