Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

F22Lxx Lay In Wireway Nema Type 12 Straight Section Hover to magnify image or click to enlarge

Straight Section Lay-in Hinged-Cover Type 12

Lay-in NEMA Type 12 Wireway fittings are used primarily in industrial applications to protect wiring against exposure to oil and other contaminants. This gasketed wireway features quick-release latches for easy access and an opening on one side so wires and cables can be laid in along the entire run without pulling.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

Certified by Canadian Standards Association.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Fargekode ANSI 61
Finish Galvanized; strukturpulverlakk
Farge Lysegrå
Materiale Galvanisert stål
Data Copied
Metrisk   |   Imperisk
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.