Midtmontert svingramme, ESFM
Hover to magnify image or click to enlarge
Midtmontert svingramme, ESFM
En svingramme for 19-tommersutstyr som gir ekstra monteringsplass for slikt utstyr, og dessuten tilgang fra baksiden til festede komponenter og utstyr når den åpnes. Den gir også ekstra plass til legging av kabler, og øker den tilgjengelige dybden svingrammens utstyr kan monteres i.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Svingramme i full høyde for 19” komponenter som gjør det mulig å åpne fra venstre og høyre side med håndtak over hele høyden. Kan brukes i stål, kombinerbare og kompakte skap. Hengsler som er utformet for å gi ekstra dybde. Justerbart topphengsel for firkantmontering av svingrammen. Stiv, W-formet rammeprofil for tungt utstyr. Sinkbelagte 19" vertikale profiler for direkte jording av monterte komponenter. Full tilgang til skapåpningen kan oppnås med standardmonterte 180° hengsler. For montering, bruk tverrgående støttestenger ESFB. Dybdestøtte og enkel kabelføring oppnås med dybdemontasjeplaten SFMP. Justerbar i dybde i trinn på 12,5 mm.
- Maks last: 1800 N, leveres med selv posisjonerings enhet.
- Lås: DIN 3 mm espagnolette låseanordning (andre låsemuligheter er mulige).
- Materiale: Sinkbelagt stål. Ramme: vertikale profiler, 2 mm, og horisontale profiler, 3 mm.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Pakning: 1 svingramme med 180° hengsler.
- Monterings krav: ESFM kun for 800 mm og 1000 mm brede Multi-flex skap. Legg til ESFB for montering i stål kombinerbart skap.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 3 mm |
Tykkelse | 11 ga |
Materiale | Galvanisert stål |
Farge | n/a |
Finish | strukturpulverlakk |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.