Skillebryter, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Skillebryter, WO60
Fjærkontrollert bryterfrakobler uten sikringer.
Bransjestandarder
IEC
VDE
DNV-GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: 3-pols skillebryter. Med multifunksjonshåndtak (brytermekanisme med smekkfunksjon). Tilkobling i bunnen.
- Nominell spenning: 690 V.
- For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Strømfordeling ved 80% belasting: 26.7 W.
- Pakning: 1 stk.
- Godkjenninger: IEC, VDE, DNV GL.
- Connection at the bottom
- Rated voltage: 690 V
- For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10
- Power dissipation at 80% load: 26,7 W
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.