Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Syspend 180-Max Rotational Elbow Hover to magnify image or click to enlarge

Syspend 180-Max Rotatable Elbow

Syspend 180-Max Rotatable Elbow provides a 90-degree bend in the suspension system and allows the vertical tube to rotate 300 degrees. Includes safety stop and maintenance-free bearings.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Materiale Aluminium
Finish strukturpulverlakk
Data Copied
Metrisk   |   Imperisk
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.