Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

STB Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Koblingsboks i stål, STB

Serien med koblingsbokser av lakkert stål, STB, har en beskyttelsesgrad på IP 66. Koblingsboksene er lagerført i mange forskjellige størrelser. STB-serien er godt egnet for krevende innendørsomgivelser. Vann og støv forhindres i å komme inn i koblingsboksen, noe som fjerner risikoen for komponentfeil, og med det tilhørende unødvendig produksjonsstans.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IEC 62208 IP66

KEMA, GOST, EAC

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Body Thickness 1.2 mm
Dørtykkelse 1.2 mm
Body Thickness 18 ga
Dørtykkelse 18 ga
Farge Lysegrå
Materiale Galvanisert stål
Finish strukturpulverlakk
Fargekode RAL 7035
Data Copied
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.