Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Universal busbar support Hover to magnify image or click to enlarge

Universell samleskinnestøtte, WO60

Samleskinnestøtte som gjør det mulig å skape et trygt og brukervennlig system med avstand på 60 mm mellom samleskinnesystemer.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

GL

DNV-GL

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Fordeler
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.