Vertikal frontplate | Gulvskap, DPB
Hover to magnify image or click to enlarge
Vertikal frontplate | Gulvskap, DPB
Dette panelet separerer skapets frontdør med et panel festet med skruer, slik at bare servicepersonale kan fjerne det. Dette gir økt brukersikkerhet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For å dekke vertikalt samleskinneområde. Brukes i kombinasjon med CDV.
- Materiale: 2 mm stålplate.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 44.
- Pakning: 1 plate med monteringsutstyr.
- One panel with mounting accessories
Spesifikasjoner
Tykkelse | 0.08 in |
Tykkelse | 2 mm |
Farge | Lysegrå |
Materiale | Galvanisert stål |
Finish | strukturpulverlakk |
Fargekode | RAL 7035 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.